Contrôleur Rosemount™ 3492 – Différentiel

Product Description

Le contrôleur Rosemount 3492 permet le contrôle total de tout transmetteur 4-20 mA ou compatible avec le protocole HART. L’indicateur rétro-éclairé fournit une indication visuelle claire des valeurs mesurées et de l’état de toutes les entrées-sorties. Développé dans une optique client, il s’appuie sur une structure de menu facilement navigable, ainsi que sur un assistant de démarrage. Le contrôleur Rosemount 3492 est un appareil intelligent pouvant réaliser des additions ou des calculs de différentiel à partir des données provenant d’un maximum de deux transmetteurs, de façon à générer une sortie à courant unique.

Documentation et schémas