Débitmètres ultrasonores non intrusifs
Les débitmètres ultrasonores non intrusifs de Flexim sont des instruments innovants conçus pour mesurer le débit des fluides de manière précise, sans intrusion dans la conduite. Les débitmètres Flexim sont très polyvalents et conviennent à différentes industries et applications. L’un des avantages considérables des débitmètres Flexim est leur capacité à fonctionner avec une large gamme de types de fluides, de températures et de pressions. Qu’il s’agisse de conduites de vapeur à haute température ou de liquides à faible viscosité, ces débitmètres fournissent des mesures précises.