Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-7LG

Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 7LG avec indicateurs LED verts

Product Description

Le contacteur de fin de course sans levier GO™ Switch modèle 7LG offre le même design interne éprouvé que nos autres contacteurs de fin de course sans levier de la série 70, à la seule différence des voyants BriteLite verts.

Caractéristiques

  • Contacts de type C unipolaires bidirectionnels
  • 250 mA/120 Vc.a., 250 mA/24 Vc.c.
  • Détection d’extrémité de 0,100 po
  • Boîtier en acier inoxydable 316L
  • Température de service -50 à 105 °C (-58 à 221 °F)
  • Entrée de câble 1/2" NPT
  • Filetages de montage 5/8" - 18

Documentation et schémas