Vérins et actionneurs pneumatiques

Les vérins pneumatiques utilisent des entrées pour injecter de l’air dans une chambre fermée du vérin, où la force comprimée agit sur un actionneur (généralement un piston ou une tige) qui se déplace en un mouvement linéaire. Ils sont connus pour leur fonctionnement propre et efficace dans des applications qui nécessitent des performances élevées dans des conditions exigeantes. AVENTICS propose une gamme étendue de vérins pneumatiques, dont la plupart sont conçus pour fonctionner dans des espaces exigus et des environnements difficiles.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Vérins et actionneurs pneumatiques

Unités de guidage

1-1 résultats sur 1 dans la rubrique Produits
: