Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC200MDL743

Module de sortie VersaMax, logique négative 5/12/24 Vcc 0,5 A par point (1 groupe de 16) 16 points

Product Description

VersaMax Modular est un système de contrôle et d'E/S qui peut être assemblé pour fournir un nœud compact avec un encombrement plus faible que les combinaisons de contrôle et d'E/S classiques.

Numéro de référence
IC200MDL743

Caractéristiques

  • Puissants et fiables, les contrôleurs VersaMax offrent un fonctionnement puissant et fiable.
  • VersaMax IO modulaire à haute densité est polyvalent, compact et abordable. Son architecture évolutive et sa facilité d'utilisation permettent aux constructeurs de machines et aux utilisateurs finaux de gagner du temps et de l'argent. La redondance des supports et la capacité de remplacement à chaud augmentent le temps de fonctionnement. Un large éventail
  • Conçus pour minimiser les coûts, ces contrôleurs polyvalents sont faciles à utiliser et à prendre en charge et offrent une large gamme de modules d'extension E/S et d'options de communication.

Documentation et schémas