Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-V365B01C-ZE30A M5x1,2 V12/DC

ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x1,2 V12/DC

Product Description

SOLENOID VALVE V365 , 3/2 NC, DIRECT ACTING , M5, D= 1,2 MM, NBR SEAL, WITH COIL ZE30A V12/DC

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Brass
Seat Material
Brass + Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.04
Flow Factor
0 - 8 bar
Flow Factor
0 - 8 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1.2 mm
Pipe Size
M5
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
4

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à commande directe ; dimensions hors tout minimales
  • Temps de réponse rapide et nombre élevé de cycles.
  • Conviennent pour stopper le débit de liquides et de gaz

Documentation et schémas