Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-SCG283C006V.24/50

ASCO™ SCG283C006V.24/50

Product Description

SOLENOID VALVE 2/2NC G1/2 D=9 PPS FPM WITH COIL AND CONNECTOR

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.85 / 1.60
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/2 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 1 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 1 bar
Product Weight
0.57 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 100 °C
Orifice Size
10 mm
Voltage
24 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
13 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Caractéristiques

  • Débits élevés pour service sur fluide corrosif disponibles
  • Les grands diamètres conviennent parfaitement aux applications à débit élevé et à haute pression
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS
  • Modèles disponibles avec canules ou corps taraudé

Documentation et schémas