Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-S262SH02N3FJ5

ASCO™ S262SH02N3FJ5

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NO-1" (DN25)-ORIFICE: 1-5/8-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-120/60-15,4 W-COIL CLASS: F

Pilotage de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Aluminium
Fluide
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/2" ; 3/8" ; 3/4" ; 1" ; 1 1/4" ; 1 1/2" ; 2" ; 2 1/2" ; 3"
Raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement ouvert
Tension
24 c.a., 120 c.a., 230 c.a.
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
CSA, Type 1, UL

Caractéristiques

  • Vaste plage de débits pour répondre aux exigences liées à la taille de la plupart des brûleurs
  • Ouverture rapide en moins d'une seconde
  • Électrovannes fournies avec des raccords NPT 1/8" en aval, et un bouchon pour les tests de routine
  • Adaptée pour une utilisation à une température ambiante pouvant atteindre 79 °C

Documentation et schémas