Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-PVG202A203V.24/DC

ASCO™ PVG202A203V.24/DC

Product Description

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/8" (DN5)-ORIFICE: 2,4-BRASS-RESILIENT: FPM-8,6 W-COIL CLASS: F-II2GExmbIICGb/II2DExmbIIICDb-T3-IP67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.15 / 0.13
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 3 bar
Product Weight
0.20 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 50 °C
Orifice Size
2.4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
6.3 W
Coil Class
F
Pipe/Port Size
1/8

Caractéristiques

  • Une faible hystérésis (< 5 %), une excellente répétabilité (< 3 %) et une sensibilité élevée (< 2 %) rendent ces électrovannes idéales pour la régulation de débit à haute précision
  • Aucune pression minimale d’utilisation n’est requise et les électrovannes sont adaptées à un fonctionnement sous vide
  • La conception compacte et sans frottement permet de réaliser un précieux gain d’espace dans les instruments médicaux et d’analyse
  • Consommation d’énergie d’à peine 1 W, conforme aux exigences de consommation des instruments les plus rigoureuses
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS pour les applications dans les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas