Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P384A024LCA00V1

ASCO™ P384A024LCA00V1

Product Description

La série 384 ASCO est une électrovanne à pincement de tube à corps en aluminium, conçue pour utilisation avec des fluides agressifs ou ultrapurs. Cette électrovanne à 3 voies se caractérise par la séparation hermétique de son mécanisme de contrôle et du fluide à l’intérieur du tube, empêchant toute contamination par des particules provenant du frottement des pièces mobiles. Cette construction assure une pureté maximale des fluides dans les instruments médicaux et d’analyse et dans les applications industrielles. Les applications typiques incluent les systèmes d’hémodialyse, de prélèvement d’urine, intraveineux et de distribution de médicaments.

Coil Class
F
Function
3 way - 3/2 Universal
Voltage
24 DC
Wattage
3.5 W
Type d’orifice
12 V CC ; 24 V CC | 50/60
Fonction
3/2 universel, 3/2 normalement fermé
Débit
Corrosif, intérieur
Tension
12 V CC ; 24 V CC | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Corrosif, intérieur

Caractéristiques

  • Grande ouverture pour un débit élevé et le traitement de fluides particulaires
  • Volume mort nul pour empêcher toute contamination croisée
  • Bobines électriques démontables et rotatives, facilitant l’installation et la maintenance
  • Ecoulement bi-directionnel pour une polyvalence exceptionnelle
  • Les raccordements électriques peuvent être séparés de la zone des fluides par le biais d’un support de montage sur panneau intégré
  • Commande manuelle intégrée pour faciliter le changement de tube et les essais
  • Le matériau de construction POM réduit considérablement le transfert de chaleur du corps de l’électrovanne au fluide présent à l’intérieur du tube.
  • Disponible dans une large gamme de tailles de corps pour convenir à une variété de tailles de tubes
  • Conforme à toutes les directives CE pertinentes et conforme à la directive RoHS pour les applications sans plomb

Documentation et schémas