Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-LI8553A301MO.24/DC

ASCO™ LI8553A301MO.24/DC

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-WITH MANUAL OPERATOR-1/2" (DN15)-NPT (ANSI 1.20.3)-ORIFICE: 13,0-MONOSTABLE-ALUMINIUM-URETHANE-0,5 W-COIL CLASS: F-LOW POWER-II2GExiaIICT6Gb/II2DExtbIIICT85°CDb-T6-IP66/67

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
2.88 / 2.49
Function
3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & Size
NPTF
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
2.08 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Orifice Size
13 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
0.5 W
Standards & Regulations
ATEX Zone 0-21
Operating Environment
Hazardous
Watt Rating
0

Caractéristiques

  • Disponible en deux versions, montée directement sur les actionneurs avec une interface NAMUR selon la norme VDI/VDE 3845 ou vissée à un montant sur conduite
  • Corps de vanne en aluminium, laiton ou acier inoxydable 316L
  • Les orifices d'échappement peuvent être raccordés à une tuyauterie et procurent une meilleure protection contre les environnements difficiles
  • Des solénoïdes DIN, étanches à l'eau et antidéflagrants sont disponibles pour une utilisation dans des zones critiques et dangereuses
  • Les constructions à faible consommation sont idéales pour les emplacements d'alimentation déportés ou alternatifs
  • Un bloc de reniflard intégré décharge sur le côté ressort de l'actionneur vers l'échappement, empêchant ainsi la corrosion
  • Des constructions à solénoïde simple et double qui se montent dans n'importe quelle position sont disponibles
  • Compatible avec une boucle de sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3
  • Tous les orifices de l'interface NAMUR sont sur le même côté pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière
  • Disponible avec tous les solénoïdes antidéflagrants : Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Documentation et schémas