Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-G553A105

ASCO™ G553A105

Product Description

SPOOL VALVE AIR OPERATED G 1/2 NON-BREATHING VERSION SERIES 553 3/2 NC SPRING RETURN

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.64 / 3.15
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/2 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Air Pilot
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.80 kg
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Orifice Size
13 mm
Valve Function
3/2 Normally Closed

Caractéristiques

  • Disponible en deux versions, montée directement sur les actionneurs avec une interface NAMUR selon la norme VDI/VDE 3845 ou vissée à un montant sur conduite
  • Corps de vanne en aluminium, laiton ou acier inoxydable 316L
  • Les orifices d'échappement peuvent être raccordés à une tuyauterie et procurent une meilleure protection contre les environnements difficiles
  • Des solénoïdes DIN, étanches à l'eau et antidéflagrants sont disponibles pour une utilisation dans des zones critiques et dangereuses
  • Les constructions à faible consommation sont idéales pour les emplacements d'alimentation déportés ou alternatifs
  • Un bloc de reniflard intégré décharge sur le côté ressort de l'actionneur vers l'échappement, empêchant ainsi la corrosion
  • Des constructions à solénoïde simple et double qui se montent dans n'importe quelle position sont disponibles
  • Compatible avec une boucle de sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3
  • Tous les orifices de l'interface NAMUR sont sur le même côté pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière
  • Disponible avec tous les solénoïdes antidéflagrants : Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Documentation et schémas