Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-G209A101S0X00H1

ASCO™ G209A101S0X00H1

Product Description

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/8" (DN6)-ORIFICE: 0,8-BRASS-RESILIENT: FPM-4,0 W-COIL CLASS: H-COIL WITH SPACE TERMINALS

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.088 / 0.020
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas, Liquids
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 to +55 deg C
Min to Max Fluid Temperature
-10 to +90 °C
Orifice Size
0.8 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
4 W
Sealing Material
FPM

Caractéristiques

  • Une faible hystérésis (<=5 %), une excellente répétabilité (<=1 %) et une sensibilité élevée (<=0,2 %) rendent ces électrovannes idéales pour la régulation de débit à haute précision.
  • Aucune pression minimale d’utilisation n’est requise et les électrovannes sont adaptées au vide.
  • Les constructions internes sont conçues pour fonctionner sans frottement. Cela permet une régulation proportionnelle très précise du débit.
  • Performance et efficacité optimales du système avec une faible consommation d’électricité et un temps de réponse court pouvant atteindre <=15 ms.
  • L’architecture compacte permet de gagner un espace précieux dans les machines et équipements complexes.
  • Les électrovannes de régulation de débit proportionnelles à action directe sont conçues pour une large gamme d’applications afin de réguler très précisément le débit des liquides et des gaz.
  • Une conception interne améliorée permet à l’électrovanne de fonctionner à des niveaux de bruit extrêmement bas.

Documentation et schémas