Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-E314K034S1VN0F1

ASCO™ E314K034S1VN0F1

Product Description

SOL. VALVE DC, 3/2NC, 1/4 G/RP, D=1.2 BRASS BODY, FKM SEAL, W/O MANUAL OPERATOR, FOR COIL MXX CLASS F, 24/DC - 11.6W OXYGEN APPLY

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.05 / 0.04
Function
3/2 Normally Closed
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Oxygen
Min to Max Operating Pressure (Oxygen)
0 - 17 bar
Product Weight
0.39 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 55 °C
Min to Max Fluid Temperature
-15 - 120 °C
Orifice Size
1.2 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
10.1 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 17 bar

Caractéristiques

  • Des constructions durables en laiton et en acier inoxydable pour une longue durée de vie
  • Aucune pression de service minimale requise
  • Convient à la déviation de fluides à faible volume
  • Également disponible en constructions à faible consommation, de sécurité intrinsèque et à plage de tension
  • Une gamme limitée de boîtiers antidéflagrants mondialement certifiés est disponible avec cette série

Documentation et schémas