Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-E314K007S1VN1FT

ASCO™ E314K007S1VN1FT

Product Description

SOL. VALVE AC, 3/2U, 1/4 G/RP, D=2.4 BRASS BODY, FKM SEAL, WITH MANUAL OPERATOR, FOR COIL MXX CLASS F, 115/50 - 10.1W OXYGEN APPLY

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.15 / 0.13
Function
3/2 Universal
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Oxygen
Min to Max Operating Pressure (Oxygen)
0 - 7 bar
Product Weight
0.39 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 55 °C
Min to Max Fluid Temperature
-15 - 120 °C
Orifice Size
2.4 mm
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.1 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Caractéristiques

  • Des constructions durables en laiton et en acier inoxydable pour une longue durée de vie
  • Aucune pression de service minimale requise
  • Convient à la déviation de fluides à faible volume
  • Également disponible en constructions à faible consommation, de sécurité intrinsèque et à plage de tension
  • Une gamme limitée de boîtiers antidéflagrants mondialement certifiés est disponible avec cette série

Documentation et schémas