Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-8362A101H183CF1

ASCO™ 8362A101H183CF1

Product Description

1/4 X 3NC ST.ST.1.4 /F W

Body Material
Stainless Steel
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
2.03 lbs
Kit Number
322294
Coil Class
FT
Coil Number
274714-902-D
Watt Rating
1.4 W
Item Status
Active
Normes/réglementations
Classe I div. 1, type 4X, type 6, type 6P, UL
Carton Note
1/4 3NC S.S. 1.4/F D

Caractéristiques

  • Offre la meilleure performance de débit par taille de conduite du secteur avec 2 Cv pour une taille de 1/4 pouce et 15,5 Cv pour une taille de 1 pouce
  • Des versions à solénoïde basse consommation (1,4 W) sont disponibles avec les certifications pour zones dangereuses UL, CSA, ATEX et IECEX. Un solénoïde de 0,55 W est idéal pour les applications déportées exigeant d’autres sources d’énergie
  • De nombreux modèles manuels et basse température sont adaptés aux environnements difficiles
  • Les options de solénoïde avec fils scellés en usine réduisent les coûts d’installation

Documentation et schémas