Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-8356C119L09CMF1

ASCO™ 8356C119L09CMF1

Product Description

COMPACT VALVE-3/2 NC-1/4 "NPT (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: FPM-24/DC-9,0 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
NPT Body Connection
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
Media
Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
24/DC - Class F
Certification
EAC + NSF + TIPQ

Caractéristiques

  • Une conception fiable, compacte et éprouvée pour une longue durée de vie
  • La commande manuelle standard facilite l’installation
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Les électrovannes ne requièrent aucune pression de service minimale
  • Large éventail de pressions et de débits nominaux
  • Facilité de maintenance des pièces internes par démontage du tube-culasse

Documentation et schémas