Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-8298B0380TA0000

ASCO™ 8298B0380TA0000

Product Description

PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 298,B,PTFE,NC 2/2,ND15,PN40, STAINLESS STEEL,1/2 NPTF,ACTUATOR D=80,PILOTING DIA 1/8 NPT,MAX TEMP.= 184 DEGREES

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
5.09 / 4.40
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Water; Air, Inert Gas; Light Oil; Steam
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 10 bar
Product Weight
1.82 kg
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 180 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 180 °C
Orifice Size
15 mm

Caractéristiques

  • Construit avec des matériaux résistant à la température pour une large plage de fonctionnement de -25 à 180 °C (-13 à 356 °F)
  • Le presse-étoupe haute performance et sans entretien résiste au choc thermique
  • La conception compacte et légère réduit les coûts d’installation
  • La conception anti-coup de bélier et la protection contre la contre-pression garantissent un fonctionnement fiable
  • Le démontage facile minimise la maintenance et les coûts de nettoyage
  • L’écoulement bidirectionnel assure la flexibilité du process
  • L’indicateur de position visuel standard facilite la surveillance

Documentation et schémas