Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-8212A055S0100F1

ASCO™ 8212A055S0100F1

Product Description

1 X 1-1/ 2NC COMPOS6.9 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
13.00/11.25
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FT
Coil Number
400127-142
Min - Max Ambient Temperature
32.00 - 120.00 °F
Min - Max Fluid Temperature
32.00 - 122.00 °F
Orifice Size
1 in
Voltage
24 DC
Watt Rating
6.9 W
Item Status
Active
Carton Note
1 X 1-1/16 2NC PLAS 6.9/F DC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV
Mounting Direction
ANY

Caractéristiques

  • Idéales pour les systèmes d’osmose inverse et de pulvérisation pour les applications d’équipements d’eau potable, de restaurants et d’épicerie
  • Certifications NSF 61 annexe G (eau potable), NSF 169 (équipement et appareils alimentaires spéciaux), NSF 372 (sans plomb) et NSF norme 42
  • Le système de raccordement universel FasN se raccorde rapidement à tous les types de raccords (NPT, raccord rapide et fermeture quart-de-tour), offrant un assemblage ultra-rapide, un faible coût et une plus grande flexibilité de conception
  • Disponible avec des diamètres de raccordement de 1/2 po, 3/4 po et 1 po

Documentation et schémas