Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-55102005.115/50

ASCO™ 55102005.115/50

Product Description

SPOOL VALVE SERIES 551 SOLENOID AIR OPERATED 551 G1/4 BUILT-IN PILOT 189 3/2 NF COMPLETE SPRING RETURN voltage 115V 50Hz Coils4304419 (COILS )

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.87 / 0.75
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.37 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
3.5 W
Min To Max Ambient Temperature
-50 to 60
Min To Max Fluid Temperature
-25 °C to 60 °C
Operator Type
Solenoid air pilot operated
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Weight
0.37 kg
Sealing Material
NBR + PUR
Valve Function
3/2 Normally Closed

Caractéristiques

  • Disponible en deux versions, montée directement sur les actionneurs avec une interface NAMUR selon la norme VDI/VDE 3845 ou vissée à un montant sur conduite
  • Corps du distributeur en aluminium, laiton ou acier inoxydable 316L
  • Tous les orifices d’échappements de cet électrodistributeur étant canalisables, ils assurent une meilleure protection de l’environnement.
  • Des versions DIN, étanches à l'eau et antidéflagrants sont proposées pour une utilisation dans des zones critiques et dangereuses
  • Les versions faible consommation sont idéales pour les emplacements à alimentation déportése ou alternatives
  • Un bloc de reniflard intégré décharge sur le côté ressort de l'actionneur vers l'échappement, empêchant ainsi la corrosion
  • Des constructions à solénoïde simple et double qui se montent dans n'importe quelle position sont disponibles
  • Certifications mondiales Ex ; ATEX, CEI EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Tous les orifices de l'interface NAMUR sont sur le même côté pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière
  • Disponible avec tous les solénoïdes antidéflagrants : Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • Disponible en version arctique, convient à une utilisation à des températures pouvant atteindre -60 °C
  • Distributeur compact convertible de 3/2 à 5/2 avec une conception à plaque d'écoulement unique (série 551 uniquement)

Documentation et schémas