Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-30211122--D.24/DC

ASCO™ 30211122--D.24/DC

Product Description

MINI SOLENOID VALVE SERIES 302 MINI SOLENOID VALVE COIL PINS OPPOSED TO MOUNTING FACE 3/2 NC D=1,1 (0-10B) DC WITH CONNECTOR SCREW MANUAL OVERRIDE voltage 024V DC Coils4305235 ( Coil T15 AMP 2.8X0.5 SERIE 302 24V DC 2W CLASSE F ENTRAXE BROCHES = 9.4MM )

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
3/2 Normally Closed
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.05 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 50 °C
Orifice Size
1.1 mm
Voltage
24 Volts DC
Connector
Included (EN175301-803, industry standard form C)

Caractéristiques

  • Montage possible dans toutes les positions sans affecter le fonctionnement
  • Îlot juxtaposable
  • Boîtiers antidéflagrants disponibles en option
  • Les électrovannes sont conformes à toutes les directives CE applicables

Documentation et schémas