Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-0256C141L09CKF1

ASCO™ 0256C141L09CKF1

Product Description

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 2,0-PPS COMPOSITE-RESILIENT: EPDM-24/DC-3,5 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Steam
Body Material
Composite
Voltage
24 DC - Class F
Certification
NSF + EC 1935
Normes/réglementations
CSA ; IP65 ; NSF ; UL

Caractéristiques

  • Interchangeabilité des têtes magnétiques en CA et CC
  • Des versions sub-miniatures NSF 61 Annexe G et 169 avec constructions en acier inoxydable 316L sont disponibles pour les applications de restauration et d'eau potable
  • Les modèles à combustion de gaz sont disponibles pour le contrôle de brûleurs à gaz industriels et commerciaux. Les électrovannes comprennent des garnitures souples et résilientes pour une fermeture étanche
  • Les versions à combustion de fuels légers, lourds sont disponibles pour les brûleurs industriels et commerciaux qui utilisent des fuels légers, lourds n° 2 ou n° 4
  • Reconnues par UL et certifiées par CSA pour des applications couvrant de nombreux secteurs
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables
  • Satisfy all relevant EU directives

Documentation et schémas