Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-Mark 55

Vannes de régulation directionnelle série Mark 55 Numatics™

Product Description

La gamme de vannes série Mark 55 Numatics est conçue pour des performances répétables et fiables dans des environnements difficiles ou extrêmes. Les performances de haut niveau de la vanne en font le produit idéal pour les opérations sur machines à cadence élevée. La conception modulaire de la série Mark 55 permet une configuration facile et convient parfaitement aux applications automobiles, de mise en bouteille, d’emboutissage et d’estampage et de fabrication de pneus.

Pilotage de vannes
Pneumatique - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3, 4 voies - 5/3 centre fermé, 4 voies - 5/3 centre ouvert à la pression, 4 voies - 5/3 centre ouvert
Normes/réglementations
Classe I Div 2, Classe II Div 2, CSA, IP65
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur, lavage
Produit
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Réduction de la consommation d’énergie grâce à des régulateurs de pression
  • Optimisation du nombre de cycle de la machine grâce à des contrôles de la vitesse
  • La fiche électrique de la base à l’unité permet le remplacement instantané de la vanne.
  • Disponibles avec un contrôleur de vitesse enfichable et des régulateurs de pression intégrés
  • Certifiées conformes aux normes NEMA 4/IP65 pour les environnements difficiles

Documentation et schémas