Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-Mark 3

Vannes de régulation directionnelle série Mark 3 Numatics™

Product Description

La série Mark 3 Numatics est une gamme de vannes de régulation directionnelle miniatures à haut débit. Les performances répétables et fiables des vannes pneumatiques dans des conditions difficiles les rendent idéales pour les applications sur machines à cadence élevée telles que la mise en bouteille, l’emboutissage et l’estampage, ainsi que la fabrication de pneus. La conception modulaire de la série Mark 3 permet une installation et une configuration aisées.

Pilotage de vannes
Pneumatique - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
10-32 po ; 1/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Normes/réglementations
CSA, UL
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Produits
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Leur fonctionnement à commande directe, à pilotage par l’air ou à électrovanne pilote les rendent adaptés à une large gamme d’applications à cadence élevée
  • Consommation d’énergie minimisée grâce à des détendeurs de pression
  • Nombre de cycles de la machine optimisé grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Disponibles avec un sandwich limiteur de débit et des régulateurs de pression intégrés
  • Classement NEMA 4/IP65 pour une application dans des environnements difficiles

Documentation et schémas