Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L340

Électrovannes pour service général ASCO™ série L340

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L340 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces éllectrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
ASCO™ L340V09G-Z130A G3/8x12 V12/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
1
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
1
QuickShip
Matériau du corps
Aluminium
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
3 voies - 3/2 universel, 3 voies - 3/2 normalement ouvert, 3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
3/8"
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
-20 °C +130 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas