Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-5599-1

Vannes pneumatiques Numatics™ 5599-1

Product Description

La série ISO 5599-1 de Numatics est une gamme de vannes pneumatiques à haute résistance rapides conçues pour un usage général dans une grande variété d’applications d’automatisation. Les vannes sont conformes à la norme ISO 5599/1 relative à l’interchangeabilité des éléments. Les vannes robustes et polyvalentes sont dotées de tiroirs inox sans joint brevetés de Numatics pour des performances très fiables.

Pilotage de vannes
Solénoïde - Action directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
4 voies – 5/2 ;4 voies – 5/3 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv
Normes/réglementations
CSA, IP65, ISO
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur, lavage
Produits
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Conçue pour un fonctionnement répétable et fiable dans les environnements difficiles
  • Conforme à la norme ISO 5599/1 pour les remplacements rapides
  • Solution idéale pour les applications de machines à cadence élevée
  • Conception modulaire pour une configuration aisée
  • Des modèles à commande directe, commande électropneumatique et commande pneumatique sont disponibles.

Documentation et schémas