Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-553

Distributeur à tiroir ASCO™ série 553

Product Description

La série 553 d'ASCO est une gamme de distributeurs compacts parfaitement adaptés à la régulation de l'air ou de gaz inertes dans des environnements difficiles. La conception unique des distributeurs combine des joints en T rigides et des joints toriques souples qui assurent une fermeture étanche testée, une résistance à la saleté et la fiabilité sur plusieurs millions de cycles. La série 551 est équipée de corps en aluminium anodisé, laiton et acier inoxydable avec des raccordements BSP et NPT 1/2". Elle est adaptée aux conditions difficiles courantes dans les applications des secteurs des produits chimiques, du raffinage et de l'agro-alimentaire, ainsi que dans le process des sciences de la vie.

Produits

Search
1-10 résultats sur 280 pour Produits
:
ASCO™ G553A105
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A301MO.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A301SL.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A309.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A309MO.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A309SL.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A317SL.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A321MO.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A321SL.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LIG553A317SL.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Commande à air comprimé
Pression de service maximale (air)
10
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
Actionnement
Pression de service maximale (air)
Pression de service maximale (eau)
Produit
disponibilité
Solénoïde - Commande à air comprimé
10
0
Air, gaz inerte
QuickShip
Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilotage par l'air
Matériau du corps
Acier inoxydable, aluminium, laiton
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/2 "
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé, 5/2
Débit
De 2,0 Cv à 6,0 Cv, de 1,73 à 5,19 Kv
Tension
24 C CA, 110 V CA, 120 V CA, 220 V CA, 480 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 120 V CC, 240 V CC | 50, 60
Pression différentielle maximale/maximale d'utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
ATEX Zones 1-21, ATEX Zones 2-22, Classe I Div 1, Classe II Div 1, IP65, SIL, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3S, Type 4, Type 4X, Type 6, Type 6P, Type 7, Type 9, UL

Caractéristiques

  • Disponible en deux versions, montée directement sur les actionneurs avec une interface NAMUR selon la norme VDI/VDE 3845 ou vissée à un montant sur conduite
  • Corps de vanne en aluminium, laiton ou acier inoxydable 316L
  • Les orifices d'échappement peuvent être raccordés à une tuyauterie et procurent une meilleure protection contre les environnements difficiles
  • Des solénoïdes DIN, étanches à l'eau et antidéflagrants sont disponibles pour une utilisation dans des zones critiques et dangereuses
  • Les constructions à faible consommation sont idéales pour les emplacements d'alimentation déportés ou alternatifs
  • Un bloc de reniflard intégré décharge sur le côté ressort de l'actionneur vers l'échappement, empêchant ainsi la corrosion
  • Des constructions à solénoïde simple et double qui se montent dans n'importe quelle position sont disponibles
  • Compatible avec une boucle de sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3
  • Tous les orifices de l'interface NAMUR sont sur le même côté pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière
  • Disponible avec tous les solénoïdes antidéflagrants : Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Documentation et schémas