Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-314

ASCO 314™ Electrovanne 3/2 à commande directe

Product Description

La série 314 ASCO est une gamme d’électrovannes à commande directe à usage général, qui peuvent être utilisées comme pilotes de débit modéré pour des vannes ou des actionneurs plus petits. Avec seulement un ressort et deux pièces mobiles, elles sont idéales pour un pilotage à 3 voies de base. Elles conviennent aux équipements d’analyse et de diagnostic, à l’industrie automobile, à la mise en bouteille, aux systèmes de décolmatage et aux applications biotechnologiques.

Produits

Search
1-10 résultats sur 172 pour Produits
:
ASCO™ E314K007S1N00F8
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Produit
Air
Air, gaz inerte
Huile
Eau
Huile légère
Tension
230 Vca
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Tension
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
Air
Air, gaz inerte
Huile
Eau
Huile légère
230 Vca
5 Day
QuickShip
ASCO™ E314K008S1N00F8
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Produit
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile
Huile légère
Tension
230 Vca
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Tension
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile
Huile légère
230 Vca
5 Day
QuickShip
ASCO™ E314K035A7N00F1
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Produit
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile légère
Tension
24 Vcc
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Tension
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile légère
24 Vcc
5 Day
QuickShip
ASCO™ E314K035A7N00F8
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Produit
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile légère
Tension
230 Vca
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Tension
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile légère
230 Vca
5 Day
QuickShip
ASCO™ E314K035S0N00F1
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Produit
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile
Huile légère
Tension
24 Vcc
disponibilité
Same Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Tension
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile
Huile légère
24 Vcc
Same Day
QuickShip
ASCO™ E314K035S0N00F8
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Produit
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile
Huile légère
Tension
230 Vca
disponibilité
Same Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Tension
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile
Huile légère
230 Vca
Same Day
QuickShip
ASCO™ E314K035S0N00F9
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Produit
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile
Huile légère
Tension
48 Vcc
disponibilité
Same Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Tension
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
Air, gaz inerte
Air
Eau
Huile
Huile légère
48 Vcc
Same Day
QuickShip
Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert ; 3/2 universel
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv
Tension
Plage de tension de 100 à 240 V CA/CC ; 110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; plage de tension de 12 à 24 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; charge de batterie 125 V CC ; 220 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; plage de tension de 24 à 120 V CA/CC ; 240 V CA – 50 ; 50/60 ; 60
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div. 1 ; classe I div. 2 ; CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9 ; UL

Caractéristiques

  • Des constructions durables en laiton et en acier inoxydable pour une longue durée de vie
  • Aucune pression de service minimale requise
  • Convient à la déviation de fluides à faible volume
  • Également disponible en constructions à faible consommation, de sécurité intrinsèque et à plage de tension
  • Une gamme limitée de boîtiers antidéflagrants mondialement certifiés est disponible avec cette série

Documentation et schémas