Asco-P-262-263

ASCO™ 263 et 263 Electrovanne 2 voies

Product Description

La série 262 et 263 d’ASCO, également appelée 8262 et 8263, consiste en une gamme d’électrovannes à 2 voies pour applications courantes et spécialisées disponibles en laiton ou en acier inoxydable. Ces vannes robustes traitent des fluides tels que l’air/gaz inerte, l’eau, l’eau chaude, la vapeur, l’huile légère, le gaz de combustion, le mazout, le carburant biodiesel (B20) et les fluides cryogéniques. La série 262 et 263 est adaptée aux applications commerciales et industrielles telles que les systèmes de lavage automobile, d’équipement de lave-vaisselle et de blanchisserie, les pompes, les compresseurs, les chaudières, les brûleurs, la transformation des aliments et bien d’autres.

Produits

Search
1-10 résultats sur 677 pour Produits
:
ASCO™ 8262K080MVV00F1
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
41
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
55
41
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8262K090S0VA0F8
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
0
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
55
0
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8262K090S0VA0FL
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
0
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
55
0
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8262K090S0VA0FR
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
0
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
55
0
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8262K090S0VA0FT
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
0
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
55
0
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8262K090S0VA0H1
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
H
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
0
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
H
55
0
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8262K090S0VA0H9
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
H
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
0
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
H
55
0
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8262K114S1TD0F8
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
0
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
55
0
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8262K114S1TD0FL
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
0
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
55
0
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8262K114S1TD0FT
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Classe de bobine
F
Température ambiante maximale
55
Pression de service maximale (eau)
0
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Température ambiante maximale
Pression de service maximale (eau)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
F
55
0
5 Day
QuickShip
Pilotage de vannes
Solénoïde ; solénoïde – Commande directe ; solénoïde – Bobine double impulsion
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Type de fluide
Liquides/gaz agressifs ; air, gaz inertes ; ammoniac ; cryogénique ; mazout ; carburant biodiesel (B20) ; eau chaude ; fuels légers ; propane liquide ; gaz naturel ; oxygène ; vapeur ; vide ; eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 ; 1/4 ; 3/8
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermée ; 2 voies - 2/2 normalement ouverte
Débit
De 0,5 Cv à 1,0 Cv ; de 0,1 Cv à 0,5 Cv ; de 0,05 Cv à 0,1 Cv
Tension
Plage de tension 100 à 240 V CA/CC ; 110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; plage de tension 12 à 24 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; charge de batterie 125 V CC ; tension 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 24 à 120 V CA/CC – 50 ; 60
Environnement de fonctionnement
Fluides corrosifs ; zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div 1 ; classe I div 2 ; classe II div 1 ; classe II div 2 ; CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9 ; UL

Caractéristiques

  • Les matériaux résilients garantissent une longue durée de vie utile et un faible niveau de fuite interne
  • Le tube culasse soudé fournit des pressions nominales plus élevées
  • Large gamme d’élastomères pour les applications de services spécialisés : Carburant biodiesel (B20), mazout, gaz, azote liquide
  • La large gamme de pressions nominales, de tailles et de matériaux résilients garantit une longue durée de vie et un faible niveau de fuite interne
  • Une conception fiable et éprouvée à l’usage avec une pression et un débit nominaux élevés
  • Des versions sans plomb disponibles pour la conformité aux réglementations sur la salubrité de l’eau potable
  • Des modèles basse température contrôlent les fluides cryogéniques, notamment l’azote liquide (-194 °C), l’argon liquide (-184 °C) et l’oxygène liquide (-181 °C)
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Trous de montage taraudés standard dans le corps
  • Une large gamme de tensions CA et CC standard
  • Une gamme complète de boîtiers antidéflagrants mondialement certifiés est disponible avec cette série
  • Les petites vannes à clapet assurent une fermeture étanche

Documentation et schémas