ppl-tech-fact-mar-banner

Sistemas auxiliares de medición

Consiga una mejor integración con su sistema de control y monitorización

Integración ampliada

El sistema incluye varias funcionalidades, como la monitorización del motor, la gestión energética, el control de bombas y manifolds, la monitorización de corriente, recorte y escora así como la medición de presión, temperatura, entre otras. El sistema puede comunicarse con equipo de Emerson y que no sea de Emerson y asegura la integración sin problemas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Integración ampliada

Soluciones en acción

Sistema de monitorización de motores

  • Monitorización del desempeño del motor con un software configurable y fácil de usar
  • Monitorización por separado de los motores principales y auxiliares para contar con información detallada

La funcionalidad de monitorización del motor es una parte completamente incorporada de nuestro sistema integrado de control y monitorización. Esta funcionalidad ofrece información detallada sobre el desempeño del motor y datos en tiempo real, y proporciona la información necesaria para que los operadores tomen medidas en caso de una baja en el desempeño. 

Sistema de gestión energética

  • Controle y monitorice el desempeño del sistema de gestión energética con el software configurable fácil de usar
  • La mímica intuitiva orientada por el caudal proporciona una visión general de inmediato

El sistema de gestión energética (PMS) se puede incorporar por completo en el sistema integrado de control y monitorización. Esta funcionalidad ofrece control operativo detallado de todos los componentes individuales en el sistema de gestión energética. Los operadores pueden tomar medidas inmediatas para asegurar una mejor continuidad operativa.

Control de bombas y manifold

  • Monitorice el estado de la presión y las bombas para una gestión de fluidos confiable
  • Completamente integrado con el medidor de nivel del tanque y los sistemas de monitorización de carga
  • Instale el Rosemount 2051 Transmisor de presión de montaje directo, completamente ensamblado al manifold

La funcionalidad del control de bombas y manifold está completamente integrado y se visualiza intuitivamente en el sistema integrado de control y monitorización.

Monitorización de corriente, recorte y escora

  • Indicación confiable del recorte y la escora del buque

  • Mida la corriente con los medidores de nivel de Emerson para mayor precisión

Al monitorizar la corriente, el recorte y la escora, recibirá indicadores confiables de la posición/ángulo longitudinal y transversal del buque en el agua. Esto se hace mediante el uso de valores compensados de corriente o un inclinómetro electrónico.

Mediciones auxiliares de presión y temperatura

  • Mida la presión y la temperatura en cualquier lugar a bordo para mejorar las operaciones
  • Elija entre una amplia gama de productos Emerson con conectividad inalámbrica o con cableado

Emerson ofrece una amplia gama de transmisores marinos, como temperatura, caudal y presión, tanto inalámbricos como cableados, para montar sobre cubierta y bajo cubierta. Logre comunicaciones simples y seguras con nuestro protocolo WirelessHART® autoconfigurable y obtenga ahorros significativos en los costos de instalación y cableado.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.