No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DST-G

Interno DST-G Fisher™

Descripción del producto

Los internos DST-G de Fisher están diseñados especialmente para servicios limpios o sucios donde el fluido disolvió gases liberados por una solución debido a una reducción de la presión (desgasificación). Habitualmente la desgasificación causa dos tipos de daños: la cavitación y la erosión provocada por la corriente del fluido. A fin de prevenir la cavitación, los internos DST-G organizan la caída de presión por fases, al igual que los internos DST. La jaula inferior de este interno controla la erosión y separa el caudal en porciones más pequeñas que tienen menos probabilidades de provocar daños. Este interior también tiene la capacidad de dejar pasar partículas de hasta 6,35 mm (1/4") de diámetro.

Servicio crítico
Desgasificación, servicio sucio
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 6x8
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseñado para controlar la desgasificación.
  • Tiene un límite de presión de 175 bares (2500 psi).
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de estrangulamiento para proteger las superficies de los asientos del desgaste del estrangulamiento.
  • Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una resistencia al desgaste, lo que resulta en una larga vida útil de los internos.
  • El diseño tipo jaula de los internos permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • Esta jaula tiene grandes ranuras para separar el caudal en porciones más pequeñas que tienen menos probabilidades de erosionar el cuerpo de la válvula y generar vibraciones.

Documentos y dibujos