Reguladores reductores de presión serie tipos 627W y WH Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores reductores de presión tipos 627W y 627WH Fisher tienen una operación directa para servicio de líquidos. Están disponibles en tamaños de cuerpo NPS 3/4, 1, y 2/DN 20, 25, y 50, y en materiales de construcción para adaptarse a las aplicaciones de líquidos.

ped

Características

  • Mantenimiento en línea
  • Capacidad de cierre hermético
  • Versatilidad
  • Construcción resistente
  • Construcción en acero inoxidable
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
NPT: 3/4, 1 o 2 CL150, CL300 o CL600 RF Bridado: NPS 1 o 2/DN 25 o 50
PN 16, 25 o 40: NPS 1 o 2/DN 25 o 50
Presión máxima de entrada
Tipo 627W: 37,9 bar/550 psig con disco de nailon o 24,1 bar/350 psig con disco de elastómero
Tipo 627WH: 62,1 bar/900 psig con disco de nailon o 48,3 bar/700 psig con disco de elastómero
Presión máxima de salida (caja)
Tipo 627W:
Hierro dúctil: 32,0 bar/465 psig
Acero o acero inoxidable: 103 bar/1500 psig
Tipo 627WH:
Acero o acero inoxidable: 103 bar/1500 psig
Rangos de la presión de salida
Tipo 627W: 0,69 a 10,3 bar/10 a 150 psig en cuatro rangos
Tipo 627WH: 9,7 a 34,5 bar/140 a 500 psig en dos rangos
Registro de la presión
Interna o externa
Capacidades térmicas
-40° a 204 °C/-40° a 400 °F
Pesos aproximados
Cajas de hierro dúctil o de acero: 5 kg/10 libras

Documentos y dibujos

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?