No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3124A5213C6CEG8

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22, Conexión tubo, KR 3124A5213C6CEG8

Descripción del producto

DP22-3/2NO-KR-24DC-48/50-60

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NA
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
sin
conexión de aire comprimido salida
conexión por placas
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio
24 V DC / 48 V AC
Tolerancia de tensión DC
-10 % / +10 %
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
forma B
Tipo de protección con conexión
IP65
Clase de aislamiento de bobina
clase F
Principio de obturación
22 mm, hermetizante suave
Índice de compatibilidad
44
Consumo de potencia DC
4.8 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
5.9 ms
Tiempo de desconexión típ.
26.2 ms
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Peso
0.09 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos