No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-GS

Deslizadores guía de la serie GS de AVENTICS™

Descripción del producto

Los deslizadores guía de la serie GS de AVENTICS están diseñados para sistemas neumáticos que mueven cargas más pesadas y recorren distancias más largas. Su diseño se centra en un soporte móvil entre barras de herramientas fijas. El carro está sostenido y guiado por cuatro rodamientos y dos ejes de acero endurecido.

Tamaño de tubería/orificio
1/8"; 1/4"
Orificio
1 1/2", 2", 1 1/16",
Carrera
34" máx.

Características

  • El cartucho es de aluminio anodizado con recubrimiento rígido para ofrecer un diseño ligero y duradero.
  • El sistema de montaje patentado Numate™ permite el montaje directo de deslizadores, pinzas y guías.
  • Las barras de herramientas tienen mecanizado de precisión con orificios de montaje de fácil acceso y orificios roscados para amortiguadores.
  • El limpiador de la barra de acero reforzado asegura la protección de los rodamientos en un ambiente contaminado.
  • Opción de ejes guía de acero inoxidable o acero endurecido de gran diámetro, que son rectificados y pulidos para ciclo uniforme y baja separación, lo que ofrece más capacidad de carga.
  • Sensores de efecto Hall o Reed opcionales.

Documentos y dibujos