No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-Spring feeder device Smart FEG

Dispositivo alimentador de resortes AVENTICS™ serie Smart FEG

Descripción del producto

El dispositivo alimentador de resortes AVENTICS serie Smart FEG está ideado para ofrecer un desempeño eficiente, preciso y fiable en los sistemas de manipulación de materiales. Diseñado con tecnología avanzada, estos alimentadores ofrecen una alimentación perfecta y precisa de componentes o piezas. Gracias a su diseño resistente y funcionalidad inteligente, AVENTICS Smart FEG permite procesos de producción optimizados, un funcionamiento fluido y una mayor productividad en los sistemas de manipulación y alimentación de materiales en entornos industriales.

Características

  • Nuestro comprobado dispositivo alimentador de resortes (FEG) cuenta con una actualización: Smart FEG ahora viene con un sistema de control compacto integrado que, al igual que nuestro transportador de tambor, puede acceder a todas las funciones y configuraciones a través de un menú intuitivo en el panel táctil integrado. Opcionalmente, los sensores de anillo para detectar los niveles de llenado de los tubos se pueden gestionar directamente desde el pequeño sistema de control.

Documentos y dibujos