No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-AW7060FFUSB

USB Fieldbus Interface

Descripción del producto

La Interfaz de Fieldbus USB brinda una forma conveniente para conectar una computadora o laptop a los dispositivos Foundation Fieldbus. Cuando se utiliza con el AMS Device Manager, las Interfaces de Fieldbus USB le permite comisionar, configurar y solucionar los problemas de dispositivos fieldbus tanto en el banco como en el campo. También puede proporcionar alimentación a un dispositivo o segmento del fieldbus. Se ajusta al estándar de capa física de Fieldbus Foundation, así como a los estándares de IEC para emisiones, inmunidad y seguridad.

Aviso de EOL del producto: en vigor inmediatamente, la Interfaz Fieldbus USB se eliminará gradualmente una vez que se consuma todo el material del producto.

Operating System
Windows 10
AMS Device Manager
AMS Device Manager 14.0 and 14.1.1
Temperatura operativa
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad de almacenamiento
Humedad relativa de 0 a 95 %

Características

  • Extiende la conectividad de Foundation Fieldbus a una PC o laptop
  • Para uso en el campo o en el banco
  • Se conecta al AMS Device Manager para diagnósticos predictivos avanzados
  • Proporciona alimentación de lazo

Documentos y dibujos