Soluciones para carne de res y ave

Soluciones para carne de res y ave

La producción de carne ha aumentado con el crecimiento de la población y los cambios en los gustos de los consumidores, Emerson ofrece soluciones para afrontar los retos de las instalaciones nuevas y existentes.

Soluciones flexibles para automatizar la línea de producción de carne de res y ave

La producción de productos de carne de calidad es fundamental para los consumidores y las operaciones manuales introducen la posible falta de uniformidad y contaminación. Los portafolios de PACSystems y PACMotion de Emerson le ayudan a aumentar fácilmente su automatización y a automatizar todo el proceso. El HMI simple también mejora el cumplimiento del usuario y garantiza que los cambios en la fórmula queden documentados. El aumento de la automatización en la producción de carnes conducirá, en última instancia, a una mayor vida útil, a una reducción de la mano de obra y mayor cumplimiento de las normas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones flexibles para automatizar la línea de producción de carne de res y ave
Soluciones flexibles para automatizar la línea de producción de carne de res y ave

Aumente la automatización para mejorar la calidad del producto y reducir los costos

Mayor automatización

El amplio portafolio de automatización de Emerson proporciona una solución escalable para satisfacer las necesidades de producción de carnes desde dispositivos de campo, pasando por el control de las líneas y las máquinas, hasta el nivel de SCADA y MES. No importa cuál sea el nivel de automatización que necesite, Emerson tiene una solución flexible.

Velocidad de cambio

El cambio de la reducción de la carne a otra puede ser una tarea laboriosa que requiere cambios físicos y del programa.

Los controladores PACSystems RX3i de Emerson simplifican y agilizan este proceso con su capacidad para cambiar los perfiles de movimiento mientras se ejecutan.  Esto facilita el cambio rápido de la línea y permite tiradas de producción y lotes más cortos.

Mejore la calidad del producto

La falta de análisis de la máquina conduce a una mala calidad de los productos, horas extra y tiempo de inactividad no planificado.

El controlador PACSystems Edge de Emerson utiliza su capacidad de análisis para permitir la monitorización de productos en tiempo real y el acceso a información de mantenimiento accionable. Con el control de Edge, los productores de carne pueden monitorizar la condición operativa de la máquina y establecer una relación directa con la calidad del producto para optimizar la producción.

Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Ver más

Lo más reciente

Emerson lanza pantallas industriales modulares para minimizar el costo del ciclo de vida en...

Las pantallas industriales RXi son vívidas, receptivas y modulares, y ofrecen un alto desempeño incluso en entornos de operación adversos y...

Emerson y Arrowhead Systems están asociados en la solución para la monitorización de la condición...

El paletizador de producción de alta velocidad Busse SJI aumenta el tiempo de productividad al utilizar el mantenimiento preventivo para aumentar...

Emerson agrega controladores lógicos programables (PLC) y expande la capacidad de control para...

Los nuevos controles de maquinaria y movimiento ofrecen un control integral de la planta a los usuarios finales de Emerson en las industrias...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.