Ingenieros de PPL en la sala de control, mirando el monitor de la computadora

Gestión de activos

Soluciones de gestión de activos que mejoran la dispoinibilidad, la rentabilidad y la seguridad

Alcance los objetivos de producción con la gestión de activos mejorada

El tiempo de inactividad no programado debido a fallas del equipo consume tanto el presupuesto de mantenimiento como los objetivos de producción. El mantenimiento rutinario puede ayudar, pero no revela los problemas que comienzan a desarrollarse y que afectan la producción.

Emerson ofrece una variedad de tecnologías de gestión de activos y de indicación de la condición específicos a la naturaleza e importancia de los activos de producción.

Implemente las tecnologías de inteligencia predictiva y protección integrada para alcanzar los objetivos del negocio y conseguir la confiabilidad del cuartil superior.

Ingeniero PPL de refinería de petróleo se comunica mediante teléfono móvil

Cierre el bucle del flujo de trabajo en toda la empresa.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Alcance los objetivos de producción con la gestión de activos mejorada

Productos




Es hora de mirar la fiabilidad de una manera diferente

Es hora de ver la confiabilidad de una manera diferente

La cadena de valor de confiabilidad de Emerson enlaza cuatro elementos: datos, información, conocimiento y acción, para entregar un impacto en la confiabilidad

Read More

Noticias y casos de estudio

With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.

Lo más reciente

Emerson enhances handheld communicator to speed project execution and reduce maintenance time

The AMS Trex Device Communicator delivers Power the Loop technology, eliminating the need for an external power supply and loop resistance during...

El nuevo comunicador portátil de Emerson ofrece un dispositivo intuitivo y resistente que mejora...

El comunicador de dispositivo AMS Trex™ ha sido diseñado para resistir entornos rigurosos, caídas con gran impacto y turnos prolongados.

Emerson’s vibration analyzer now certified for use in explosive dust environments

CSI 2140 Machinery Health Analyzer provides an early indication of defects before they lead to machine outages
Habilite JavaScript para usar este sitio web.