Soluciones innovadoras para aplicaciones industriales desde 1867

Emerson ofrece una línea completa de compresores Vilter para refrigeración industrial y compresión de gas entre los que se incluyen compresores alternativos y de uno y dos tornillos.

Los compresores de tornillo Vilter brindan los costos de ciclo de vida más bajos y la mayor confiabilidad de todos los compresores de refrigeración y gas industriales del mercado. Su diseño equilibrado ofrece un funcionamiento silencioso y confiable, aun cuando funcione a presiones superiores a 1100 PSI.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones innovadoras para aplicaciones industriales desde 1867
C011-Ref-Vilter-Compression
C001-Aftermarket

Anticipe el desempeño del compresor con el software Vilter Selection.

Permite que los usuarios determinen las capacidades de todas las líneas de compresores alternativos y de tornillo Vilter. Este programa fue desarrollado para ayudar a los clientes a anticipar el desempeño del compresor según las entradas relacionadas con las condiciones del lugar y los parámetros operativos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Anticipe el desempeño del compresor con el software Vilter Selection.

Abra la puerta al futuro de la refrigeración industrial.

El Centro de innovación Helix se centra en brindar un ambiente colaborativo para investigadores, académicos y profesionales de la industria con el fin de desarrollar soluciones para desafíos de la industria de refrigeración.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Abra la puerta al futuro de la refrigeración industrial.
C002-Industry-Support-Helix-Aerial
Habilite JavaScript para usar este sitio web.