No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-f2569-f3869-f5069

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series F2569/F3869/F5069 Primary Isolation Valves

Descripción del producto

Aislamiento de bola para orificio completo de dos piezas en un rango de configuración de purga y bloque doble para procesos en aplicaciones de aislamiento primario de instrumentos

Características

  • El diseño compacto proporciona 55 % menos peso y 60 % de tamaño de sobre cuando se compara con el arreglo en fábrica.
  • La longitud de cara a cara significa que no se realiza ningún cambio innecesario en la instalación existente cuando reemplaza una válvula de aislamiento individual según la longitud de ASME B16.10 para la clase 600 y superior.
  • La junta del cuerpo individual equivale a menos rutas de fuga potenciales y un arreglo más seguro y práctico.
  • El conjunto de DBB proporciona una reducción de hasta 65 % del tiempo de instalación en comparación con algunos métodos tradicionales con menos conexiones necesarias.
  • Proporciona seguridad con doble barrera de aislamiento en la conexión del proceso a la salida de la válvula.

Documentos y dibujos