No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-50-4000

Regulador de cabezas de pozo HPU TESCOM™ serie 50-4000 para aplicaciones submarinas

Descripción del producto

Los reguladores reductores de presión de las series 50-4000, 50-4100 y 50-4200, con su válvula de desviación integrada, reducen el tiempo de la producción y el costo de mantenimiento. Estos reguladores primeros en su clase controlan el glicol del agua de alta presión, disminuyen el tiempo de presurización y extienden la vida de servicio del regulador. Ideal para unidades de potencia hidráulica (HPU) y paneles de control del cabezal del pozo.

Presión máxima de entrada
690, 1 034, 1 379 bar/10 000, 15 000, 20 000 psig
Rangos de presión de salida
621 a 1 379 bar/9 000 a 20 000 psig
552 a 1 034 bar/8 000 a 15 000 psig
414 a 1 034 bar/6 000 a 15 000 psig
276 a 690 bar/4 000 a 10 000 psig
138 a 414 bar/2 000 a 6 000 psig
138 a 276 bar/2 000 a 4 000 psig
1 700 a 2 500 psi
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable 316, Nitronic® 60 (entrada de 1 379 bar/20 000 psig)
Material del asiento
Válvula principal, ventilación: acero inoxidable 17-4, Vespel®
Juntas tóricas
Buna-N, Viton®, EP
Anillos de refuerzo
CTFE
Partes restantes
Acero inoxidable serie 316, acero inoxidable 17-4, Nitronic® 60
Tipo y tamaño del puerto 50-4000
3/8, 1/2, 9/16
1/4 BSPP, 1/4 NPTF, 1/4 NPTF (alta presión), 1/4 NPTF (presión media)
Tipo y tamaño del puerto 50-4100, 50-4200
3/8, 9/16
1/4 NPTF (alta presión), 1/4 NPTF (presión media)
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C
Capacidad del caudal
Cv = 0,12 (regulador de control)
Cv = 1,9 (desviación integrada)
Peso (aproximado)
50-4000: 6,8 kg/15 lb
50-4100: 9,1 kg/20 lb
50-4200: 9,1 kg/20 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • La válvula de desviación integrada única simplifica el diseño del sistema de alta presión, lo cual da como resultado menos componentes y menos vías de fuga para mayor seguridad
  • La adición de la serie 50-4000 a las unidades HPU simplifica los procedimientos de arranque complejos al mismo tiempo que disminuye el tiempo improductivo relacionado con el llenado de largas líneas umbilicales
  • Controla grandes variaciones en caudales a presiones de hasta 1 379 bar/20 000 psig
  • El nuevo diseño de vástago y sello extiende la vida de servicio del regulador en aplicaciones hidráulicas de alta presión y cruciales basadas en el agua

Documentos y dibujos