No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-Workstation Unit for Cargo Monitoring

Unidad de estación de trabajo Rosemount™

Descripción del producto

Observe los datos de los tanques en tiempo real con la unidad de estaciones de trabajo Rosemount (WSU). La unidad de estaciones de trabajo consiste en una computadora de estaciones de trabajo (WSC) y un monitor de estaciones de trabajo (WSM). Se puede usar para observar los volúmenes vacíos, las temperaturas y las presiones de vapor de los tanques, así como todos los demás datos que maneja el Rosemount CMS. Con las funciones integradas es fácil crear gráficos de tendencias para monitorizar un parámetro específico.

Temperatura de funcionamiento
De 10 a 35 °C
Categoría de la carcasa
IP20
Fuente de alimentación
115/230 VCA

Características

  • Se comunica con otros sistemas como una calculadora de carga, un sistema de automatización integrado o un sistema informático host de embarcación.
  • La computadora y el monitor son un hardware de aprobacion tipo clase marítima.
  • Acceder a un panorama general con esquemas sinópticos que muestran diagramas de tuberías, símbolos para elementos controlados y presentación de valores en figuras y gráficos de barras.
  • La información puede presentarse en grupos de texto personalizados y en gráficos interactivos.
  • Volúmenes vacíos, temperaturas y presiones de vapor de cargas/derrames
  • Velocidad de carga y descarga (m/h) por tanque
  • Niveles de tanques de balastro, combustible y agua dulce
  • Medición de corriente de la embarcación
  • Recortar y enumerar indicaciones de las corrientes medidas
  • Volumen y peso (según las mediciones de la calculadora de carga)
  • Indicación de alarmas fijas y ajustables (alta-alta, alta, baja y baja-baja para todos los valores del proceso)

Documentos y dibujos