No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-TGS 68 Tank Gauge Socket

Tope para ductos para medidores de tanques Rosemount™ TGS 68

Descripción del producto

Reduzca los tiempos de mantenimiento cuando transporta cargas calefaccionadas, como bitumen, con el tope para medición de tanques Rosemount TGS 68, con protección de calor con bisagras. El diseño innovador utiliza un tope con bisagras con un disco de separación que puede quitarse, que permite una limpieza fácil de la antena y disco separado. Ideal para brea de alquitrán de hulla, azufre fundido y otras cargas con calor hasta 260° C. Diseñado para minimizar la exposición a altas temperaturas de la electrónica y extender la vida útil del servicio del medidor por radar de tanques TGU 68.

Dimensiones
Altura total 500 mm, tamaño de brida y tubería DN200/JIS 5K-200A
Materiales de construcción
Acero dulce (con pintura base del taller), Floursilicona, PTFE
Conexión del proceso
DN 200 / JIS 5K-200A

Características

  • Específicamente diseñado para montar el Rosemount TGU 68 Medidor por radar de tanques.
  • El diseño con bisagras facilita el acceso y la limpieza de la antena.
  • Ofrece protección contra la temperatura para la electrónica del radar, lo que contribuye a prolongar la vida útil del servicio.
  • Una solución ideal para transportar bitumen, brea de alquitrán de hulla, azufre fundido y otras cargas con calor con temperaturas hasta 260° C.
  • El disco de separación que se puede retirar es de fácil acceso y limpieza.

Documentos y dibujos