No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Wireless Pressure Gauge

Manómetro inalámbrico Rosemount™

Descripción del producto

El manómetro inalámbrico Rosemount tiene un diseño resistente con tecnología de sensor probada en la industria para resistir las fallas comunes de los manómetros tradicionales. El sensor de presión brinda hasta 10 años de funcionamiento sin mantenimiento y reemplaza los componentes mecánicos por lecturas más confiables y un límite de sobrepresión más alto. Este innovador dispositivo también tiene tecnología WirelessHART® que ofrece comunicaciones confiables de datos de campo con una frecuencia de una vez por minuto.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
Tipo de medición
Manométrica, absoluta, compuesta y vacío
Precisión
0,5% de span (ASME B40.1 - Grado 2A)
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Alcance de la medición
Hasta 4000 psi (275 bares)
Pantalla/interfaz
4,5 pulg. (114 mm)
Material de la carcasa
Polímero de ingeniería, NEMA® 4X e IP66/67
Presión de ruptura
Hasta 11 000 psi (758 bar)

Características

  • La tecnología de sensor reemplaza las partes mecánicas para ofrecer un funcionamiento de hasta 10 años sin mantenimiento
  • Brinda protección contra la sobrepresión para lecturas de presión confiables
  • Las capas dobles de aislamiento del proceso ofrecen seguridad a la planta y al personal
  • La indicación del estado local confirma el funcionamiento adecuado del manómetro
  • Diseñado con un cara grande de 4,5 pulg. (114 mm) para una fácil visibilidad en el campo
  • Esta disponible una gama completa de conexiones a procesos, que incluye ensamblajes con NPT macho, DIN, manifolds y sellos
  • La red segura WirelessHART® brinda una confiabilidad de datos de >99% con una frecuencia de comunicación de hasta una vez por minuto

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos