No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051 In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051 Transmisor de presión en línea

Descripción del producto

Mida la presión y el nivel con confiabilidad gracias al Rosemount 3051 Transmisor de presión en línea. Este transmisor de presión líder en la industria está diseñado para contar con una estabilidad instalada de 10 años y una precisión del span de 0,04%, lo que suministra datos a procesos de ejecución, control y monitorización. El Rosemount 3051 incluye funciones que satisfacen sus necesidades a la hora de medir la presión, como una rangeabiidad amplia y el Power Advisory Diagnostics. Además es apto para instalaciones de seguridad.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
3051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,04% de span
Estabilidad
Hasta ±0,20% del límite superior de rango (URL) por 10 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 150:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART de baja potencia de 1–5 V
Alcance de la medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • Más de 10 millones de dispositivos Rosemount 3051 instalados en todo el mundo ofrecen lecturas de presión confiables en entornos exigentes
  • Las mediciones de presión manométrica y absoluta en línea admiten soluciones de presión y nivel de hasta 10 000 psi (689,74 bar)
  • La estabilidad instalada durante 10 años y la rangeabilidad de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • Admite protocolos comunes para la integración en muchos entornos de host de muchas industrias
  • Amplia variedad de manifolds y sellos remotos disponibles, ensamblados en fábrica y a prueba de fugas para una instalación simple
  • La interfaz del operador local (LOI) permite un comisionamiento rápido y ofrece acceso simple a la información del proceso y el dispositivo
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El Power Advisory Diagnostics monitoriza de manera proactiva la integridad del lazo eléctrico
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 27 resultados para piezas y accesorios
: