La aplicación Plantweb Insight Asset View es una herramienta integral que permite a los usuarios diseñar activos de planta personalizados con hasta 10 valores de medición para una mejor monitorización de situaciones anormales. Las plantillas de activos simplifican el proceso de configuración de los tipos de activos comunes y permiten preconfigurar las mediciones predeterminadas. La interfaz intuitiva del software permite la gestión de alertas y el ajuste de la configuración sin problemas y, al mismo tiempo, proporciona a los usuarios una mejor monitorización para priorizar las actividades de mantenimiento.