El caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS F731 WD de Flexim es la solución de medición de caudal perfecta para aplicaciones de agua potable y aguas residuales. Permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal con abrazaderas dentro de una infraestructura existente de suministro de agua y aguas residuales. El modelo Flexim FLUXUS F731 WD forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos. Incluso mide velocidades de caudal tan bajas como 0,01 m/s (0,03 ft/s), lo que resulta ideal para la detección de fugas y las mediciones de caudal nocturnas. Gracias al acoplamiento permanente de los transductores a la tubería y a la protección IP68, es adecuado para instalaciones en cámaras y para instalaciones enterradas o inundadas. En comparación con F532 WD, F731 WD sirve para tuberías con diámetros superiores a 2000 mm (79 in), ofrece mediciones de doble canal y amplias combinaciones de comunicación.