Fisher-P-MR95

Regulador de presión serie MR95 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores serie MR95 son reguladores de presión compactos, de operación directa y de gran capacidad. Entre las aplicaciones típicas se incluyen vapor supercalentado, inyección de vapor, trazadores de calor, purga de nitrógeno, agua de alimentación de calderas, sustancias químicas de proceso, agua de enfriamiento, accesorios de prueba, depósitos de lavado, esterilizadores/autoclaves, tuberías de combustible, suministro neumático y muchas otras.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí
Animación de registro externo: Haga clic aquí
Animación de registro interno: Haga clic aquí

ped
atex-certification

Características

  • Versatilidad
  • Capacidad de presión diferencial
  • Capacidades de servicio especial
  • Rangeabilidad amplia
  • Empaques de grafito
  • Presiones de ajuste de hasta 27,6 bar/400 psig
  • Cierre hermético con asientos de elastómero
  • Fácil mantenimiento
  • Opciones de construcción para temperaturas árticas y criogénicas
  • Elastómeros en contacto con el proceso de EPDM exentos de FDA, USP Clase VI y ADI
Configuraciones de baja presión disponibles
MR95L: presiones de salida de 0,14 a 2,1 bar/2 a 30 psig
Configuraciones de alta presión disponibles
MR95H: salida de 5 a 150 psig/0,35 a 10,3 bar
MR95HP: salida de 15 a 400 psig/1,0 a 27,6 bar
MR95HT: salida de 15 a 300 psig/1,0 a 20,7 bar and hasta 650 °F/343 °C
Configuraciones de presión diferencial disponibles
MR95LD: diferencial de 2 a 30 psi/0,14 a 2.1 bar
MR95HD: 5 a 150 psi/0,35 a 10,3 bar
MR95HDP: 5 a 150 psi/0,35 a 10,3 bar con entrada máxima de 600 psig/41,4 bar
Materiales del cuerpo y de la caja del resorte
Hierro fundido gris
Acero WCC
Acero LCC
Acero inoxidable
Aleaciones especiales: Monel®, Hastelloy® C, aluminio-bronce
Comuníquese con la oficina de ventas para solicitar aleaciones especiales
Tamaño del cuerpo
1/4 in
1/2 in/DN 15
3/4 y 1 in/DN 20 y 25
1-1/2 y 2 in/ DN 40 y 50 (no disponible para los tipos MR95L y MR95LD)
Estilos de conexión final
NPT, SWE y soldada e integral CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF y PN 16/25/40 RF; todas de 14 pulgadas entre caras (EN bridada-356 mm entre caras)
Presión máxima de entrada
69,0 bar/1 000 psig
Presión de salida máxima
31,0 bar/450 psig
Registro de presión
Interna o externa
Pesos aproximados de la serie MR95H
Cuerpo de 1/4 NPT: 5 lb/2,3 kg
Cuerpo de 1/2 in/DN 15: 10 lb/4,5 kg
Cuerpos de 3/4 y 1 in/DN 20 y 25: 22 lb/10 kg
Cuerpos de 1-1/2 y 2 in/DN 40 y 50: 55 lb/25 kg
Pesos aproximados de la serie MR95L
Cuerpo de 1/4 NPT: 7 lb/3,2 kg
Cuerpo de 1/2 in/DN 15: 15 lb/6,8 kg
Cuerpos de 3/4 y 1 in/DN 20 y 25: 35 lb/16 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con su oficina de ventas local o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos