No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Enardo-P-Model 2100

Venteo de alivio de emergencia Enardo™ modelo 2100

Descripción del producto

El Enardo modelo 2000 proporcionan una abertura de alivio de presión de emergencia en tanques de almacenamiento expuestos a sobrepresiones no manejadas por los venteos de tanque normales. Estos venteos proporcionan la capacidad exigida por las normas API 2000 para ventilación de emergencia debida a exposición al fuego cuando tienen el tamaño adecuado. También se proporciona acceso rápido y fácil para la inspección y el mantenimiento del tanque. El venteo de alivio de presión de emergencia Enardo proporciona solo alivio de presión.

Tamaños
16" a 24"
Materiales de la carcasa
Acero al carbono | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316
Tasa de fuga
Superior al nivel de fuga de 1 SCFH en un punto de referencia del 90 %
Materiales del sello y la empaquetadura
Buna-N | Teflón FEP | Viton
Materiales de base, brazo y disco
Acero al carbono (solo base) | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316 | aluminio (solo tapa)
Ajustes de presión
Hasta 8.0 oz/pulg. cuadr.
Opciones
Recubrimiento especial, tornillería opcional

Documentos y dibujos

Características

  • Superior al nivel de fuga de 1 SCFH en un punto de referencia del 90 %
  • Componentes reemplazables en campo
  • Recubrimientos resistentes a la corrosión
  • Capacidades de caudal certificadas por API
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5