El DeltaV IO.Connect para E/S de Rockwell es una solución que proporciona una ruta para modernizarse fácilmente a un sistema DeltaV al tiempo que conserva la E/S y el cableado existentes. Esto proporciona una manera sencilla de modernizarse a un sistema DeltaV ahora mediante la sustitución de la familia existente de controladores ControlLogix® y la conexión directa a los módulos POINT I/O™, FLEX I/O™ y ControlLogix® I/O a través de una red Ethernet, mientras se realiza una transición estratégica hacia el DeltaV I/O con el tiempo. El DeltaV IO.Connect para E/S de Rockwell es una solución atractiva para los usuarios de E/S de Rockwell que desean un sistema DeltaV moderno, pero tienen limitaciones de tiempo de inactividad o de capital.